CM-UKFL208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL208D1

Zawarte produkty

Bearing UK208D1 ?o?ysko
Housing FL208D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2308X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
L,L1 106 mm Ca?kowita wysoko??
J 144 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 21 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 21 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 15 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 66 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 46 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 46 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 3 mm Odst?p
H 175 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 50 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 29.1 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 17.8 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL208D1