CM-UKFL205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UKFL205D1

Zawarte produkty

Bearing UK205D1 ?o?ysko
Housing FL205D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2305X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 20 mm ?rednica otworu
L,L1 74 mm Ca?kowita wysoko??
J 99 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 16 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 13 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 51 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 35 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 30 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 2 mm Odst?p
H 130 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 34 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 14 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 7.85 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.8 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UKFL205D1