CM-UCFL328D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UCFL328D1

Zawarte produkty

Bearing UC328D1 ?o?ysko
Housing FL328D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 140 mm ?rednica otworu
L,L1 410 mm Ca?kowita wysoko??
J 500 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 51 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 75 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 60 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 192 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 145 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 6 mm Odst?p
H 600 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 200 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 59 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M45 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 253 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 246 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 90 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UCFL328D1