CM-UCFL322D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UCFL322D1

Zawarte produkty

Bearing UC322D1 ?o?ysko
Housing FL322D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 110 mm ?rednica otworu
L,L1 315 mm Ca?kowita wysoko??
J 390 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 44 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 60 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 42 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 160 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 117 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 5 mm Odst?p
H 470 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 150 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 46 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M39 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 205 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 179 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 39 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UCFL322D1