CM-UCFL310D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UCFL310D1

Zawarte produkty

Bearing UC310D1 ?o?ysko
Housing FL310D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 50 mm ?rednica otworu
L,L1 152 mm Ca?kowita wysoko??
J 187 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 25 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 28 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 19 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 88 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 61 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 240 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 70 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 22 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M22 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 62 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 38.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 5 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UCFL310D1