CM-UCFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UCFL215D1

Zawarte produkty

Bearing UC215D1 ?o?ysko
Housing FL215D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 75 mm ?rednica otworu
L,L1 169 mm Ca?kowita wysoko??
J 225 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 34 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 102 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 77.8 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
H 275 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 82.5 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 33.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 66 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 49.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 7.1 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UCFL215D1