CM-UCFC205D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

CM-UCFC205D1

Zawarte produkty

Bearing UC205D1 ?o?ysko
Housing FC205D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 25 mm ?rednica otworu
L,H 115 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 70 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 90 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 63.6 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 6 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 10 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 51 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 34.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 2 mm Odst?p
S 14.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 14 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 7.85 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia CM-UCFC205D1