C-UKFLX09D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UKFLX09D1

Zawarte produkty

Bearing UKX09D1 ?o?ysko
Housing FLX09D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2309X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 40 mm ?rednica otworu
L,L1 119.5 mm Ca?kowita wysoko??
J 157 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 23 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 16 mm Szeroko?? ko?nierza
B,B1,B2 50 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 52 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 3 mm Odst?p
H 189 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 58 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 35 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 23.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UKFLX09D1