C-UKFLX05D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UKFLX05D1

Zawarte produkty

Bearing UKX05D1 ?o?ysko
Housing FLX05D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2305X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 20 mm ?rednica otworu
L,L1 86 mm Ca?kowita wysoko??
J 117 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 18 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 13 mm Szeroko?? ko?nierza
B,B1,B2 35 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 2 mm Odst?p
H 141 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 41.5 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 19.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 11.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UKFLX05D1