C-UKFL320D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UKFL320D1

Zawarte produkty

Bearing UK320D1 ?o?ysko
Housing FL320D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2320X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 90 mm ?rednica otworu
L,L1 280 mm Ca?kowita wysoko??
J 360 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 44 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 59 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 40 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 154 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 97 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 5 mm Odst?p
H 440 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 135 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M39 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 173 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 141 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 32 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UKFL320D1