C-UKFL316D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UKFL316D1

Zawarte produkty

Bearing UK316D1 ?o?ysko
Housing FL316D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2316X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 70 mm ?rednica otworu
L,L1 222 mm Ca?kowita wysoko??
J 285 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 38 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 38 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 32 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 116 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 78 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
H 355 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 105 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M33 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 123 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 86.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 17 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UKFL316D1