C-UKFL313D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UKFL313D1

Zawarte produkty

Bearing UK313D1 ?o?ysko
Housing FL313D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2313X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 60 mm ?rednica otworu
L,L1 189 mm Ca?kowita wysoko??
J 240 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 33 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 33 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 25 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 103 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 65 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
H 295 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 87.5 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M27 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 92.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 60 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 9.8 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UKFL313D1