C-UKFL312D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UKFL312D1

Zawarte produkty

Bearing UK312D1 ?o?ysko
Housing FL312D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2312X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 55 mm ?rednica otworu
L,L1 175 mm Ca?kowita wysoko??
J 212 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 33 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 33 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 100 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 62 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
H 270 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 80 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M27 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 82 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 52 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 7.7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UKFL312D1