C-UKFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UKFL213D1

Zawarte produkty

Bearing UK213D1 ?o?ysko
Housing FL213D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2313X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 60 mm ?rednica otworu
L,L1 157 mm Ca?kowita wysoko??
J 210 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 30 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 30 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 90 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 65 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 74 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 4 mm Odst?p
H 258 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 77.5 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 57.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 40 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UKFL213D1