C-UKFL207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UKFL207D1

Zawarte produkty

Bearing UK207D1 ?o?ysko
Housing FL207D1 Oprawa

Powiązane produkty

Adapter sleeve H2307X Tuleja adaptera

Wymiary nominalne

d 30 mm ?rednica otworu
L,L1 97 mm Ca?kowita wysoko??
J 130 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 19 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 15 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 59 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 43 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
F 40 mm ?rednica odsadzenia oprawy
t 3 mm Odst?p
H 161 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 45 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego

Asennustiedot

G M14 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 25.7 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 15.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UKFL207D1