C-UCFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL326D1

Zawarte produkty

Bearing UC326D1 ?o?ysko
Housing FL326D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 130 mm ?rednica otworu
L,L1 376 mm Ca?kowita wysoko??
J 460 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 47 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 65 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 50 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 178 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 135 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 6 mm Odst?p
H 550 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 180 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 54 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M42 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 229 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 214 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 64 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL326D1