C-UCFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL324D1

Zawarte produkty

Bearing UC324D1 ?o?ysko
Housing FL324D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 120 mm ?rednica otworu
L,L1 342 mm Ca?kowita wysoko??
J 430 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 47 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 65 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 48 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 172 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 126 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 5 mm Odst?p
H 520 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 165 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 51 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M42 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 207 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 185 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 52 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL324D1