C-UCFL321D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL321D1

Zawarte produkty

Bearing UC321D1 ?o?ysko
Housing FL321D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 105 mm ?rednica otworu
L,L1 287 mm Ca?kowita wysoko??
J 360 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 44 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 59 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 40 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 156 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 112 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 5 mm Odst?p
H 440 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 135 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 44 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M39 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 184 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 153 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 32 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL321D1