C-UCFL320D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL320D1

Zawarte produkty

Bearing UC320D1 ?o?ysko
Housing FL320D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 100 mm ?rednica otworu
L,L1 280 mm Ca?kowita wysoko??
J 360 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 44 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 59 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 40 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 154 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 108 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 5 mm Odst?p
H 440 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 135 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 42 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M39 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 173 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 141 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 31 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL320D1