C-UCFL314D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL314D1

Zawarte produkty

Bearing UC314D1 ?o?ysko
Housing FL314D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 70 mm ?rednica otworu
L,L1 198 mm Ca?kowita wysoko??
J 250 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 35 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 36 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 28 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 106 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 78 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
H 315 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 92.5 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 33 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M30 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 104 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 68 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 11 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL314D1