C-UCFL309D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL309D1

Zawarte produkty

Bearing UC309D1 ?o?ysko
Housing FL309D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 45 mm ?rednica otworu
L,L1 135 mm Ca?kowita wysoko??
J 177 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 25 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 25 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 80 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 57 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 230 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 62.5 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 22 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M22 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 53 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 32 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 3.8 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL309D1