C-UCFL308D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL308D1

Zawarte produkty

Bearing UC308D1 ?o?ysko
Housing FL308D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 40 mm ?rednica otworu
L,L1 122 mm Ca?kowita wysoko??
J 158 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 23 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 17 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 76 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 52 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 200 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 56 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 40.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 24 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.9 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL308D1