C-UCFL212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL212D1

Zawarte produkty

Bearing UC212D1 ?o?ysko
Housing FL212D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 60 mm ?rednica otworu
L,L1 144 mm Ca?kowita wysoko??
J 202 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 23 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 29 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 86 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 65.1 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
H 250 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 70 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 25.4 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M20 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 52.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 36 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 4.6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL212D1