C-UCFL210D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL210D1

Zawarte produkty

Bearing UC210D1 ?o?ysko
Housing FL210D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 50 mm ?rednica otworu
L,L1 120 mm Ca?kowita wysoko??
J 157 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 72 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 51.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 197 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 57.5 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 35 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 23.2 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.7 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL210D1