C-UCFL209D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL209D1

Zawarte produkty

Bearing UC209D1 ?o?ysko
Housing FL209D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 45 mm ?rednica otworu
L,L1 113 mm Ca?kowita wysoko??
J 148 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 22 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 16 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 70 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 49.2 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
H 188 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 54 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 19 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 32.5 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 20.4 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 2.3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL209D1