C-UCFL201D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFL201D1

Zawarte produkty

Bearing UC201D1 ?o?ysko
Housing FL204D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 12 mm ?rednica otworu
L,L1 67 mm Ca?kowita wysoko??
J 90 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 12 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 15 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 11 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 46 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 31 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 2 mm Odst?p
H 113 mm Ca?kowita d?ugo??
L2 30 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
S 12.7 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M10 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 12.8 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 6.65 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.6 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFL201D1