C-UCFC215D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFC215D1

Zawarte produkty

Bearing UC215D1 ?o?ysko
Housing FC215D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 75 mm ?rednica otworu
L,H 220 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 160 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 184 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 130.1 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 19 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 16 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 18 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 43 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 102 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 77.8 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 4 mm Odst?p
S 33.3 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M16 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 66 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 49.5 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 8.8 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFC215D1