The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Oznaczenia
Zawarte produkty
|
Bearing |
UC208D1
|
|
?o?ysko |
|
Housing |
FC208D1 |
|
Oprawa |
Wymiary nominalne
|
d |
40 |
mm |
?rednica otworu |
|
L,H |
145 |
mm |
Ca?kowita d?ugo?? |
|
H3 |
100 |
mm |
?rednica zewn?trzna z??cza czopowego |
|
J |
120 |
mm |
?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych |
|
J1 |
84.9 |
mm |
Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi |
|
N |
14 |
mm |
?rednica otworu ?ruby mocuj?cej |
|
A3 |
10 |
mm |
Wysoko?? z??cza czopowego |
|
A2 |
11 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A1 |
27.5 |
mm |
Szeroko?? ko?nierza |
|
A5 |
66 |
mm |
Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow? |
|
B,B1,B2 |
49.2 |
mm |
Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego |
|
t |
3 |
mm |
Odst?p |
|
S |
19 |
mm |
Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni |
Asennustiedot
Perus kuormitus luokitukset
|
Cr |
29.1 |
kN |
No?no?? bazowa dynamiczna |
|
C0r |
17.8 |
kN |
No?no?? bazowa statyczna |
Massa
|
mass |
2.4 |
kg |
Masa przybli?ona |
|
Więcej informacji
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Oznaczenia |
C-UCFC208D1 |