C-UCFC207D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

C-UCFC207D1

Zawarte produkty

Bearing UC207D1 ?o?ysko
Housing FC207D1 Oprawa

Wymiary nominalne

d 35 mm ?rednica otworu
L,H 135 mm Ca?kowita d?ugo??
H3 90 mm ?rednica zewn?trzna z??cza czopowego
J 110 mm ?rednica podzia?owa ?rub mocuj?cych
J1 77.8 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 14 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A3 8 mm Wysoko?? z??cza czopowego
A2 11 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 26 mm Szeroko?? ko?nierza
A5 59 mm Szeroko?? wraz z pokryw? ko?cow?
B,B1,B2 42.9 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
t 3 mm Odst?p
S 17.5 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M12 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 25.7 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 15.3 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 1.9 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia C-UCFC207D1