ASPFL204 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

ASPFL204

Zawarte produkty

Bearing AS204 ?o?ysko
Housing PFL204 Oprawa

Wymiary nominalne

d 20 mm ?rednica otworu
L,L1 67 mm Ca?kowita wysoko??
H 90 mm Wysoko?? ?rodka gniazda sferycznego
J 71.5 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 9 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A1 4 mm Szeroko?? ko?nierza
A 16 mm Szeroko?? podstawy
B,B1,B2 25 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H1 56 mm ?rednica odsadzenia
S 7 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M 8 Rozmiar ?ruby

Sallittu kotelokuorma

CR 3 kN Promieniowa

Perus kuormitus luokitukset

Cr 12.8 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 6.65 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.2 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia ASPFL204