AELFB201W3 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Pokazane obrazy są reprezentacyjne. Projekty i specyfikacje mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
Tap the image to enlarge it.

Oznaczenia

AELFB201

Zawarte produkty

Bearing AEL201 ?o?ysko
Housing FB201 Oprawa

Wymiary nominalne

d 12 mm ?rednica otworu
L,L1 56 mm Ca?kowita wysoko??
J 63.5 mm Odleg?o?? mi?dzy ?rubami mocuj?cymi
N 7 mm ?rednica otworu ?ruby mocuj?cej
A2 9.5 mm Szeroko?? ko?nierza
A1 9.5 mm Szeroko?? ko?nierza
A 18 mm Szeroko?? podstawy
A0 31.6 mm Ca?kowita szeroko??
B,B1,B2 28.6 mm Szeroko?? pier?cienia wewn?trznego
H 81 mm Ca?kowita d?ugo??
S 6.5 mm Odleg?o?? od czo?a pier?cienia wewn?trznego do osi bie?ni

Asennustiedot

G M6 Rozmiar ?ruby

Perus kuormitus luokitukset

Cr 9.6 kN No?no?? bazowa dynamiczna
C0r 4.6 kN No?no?? bazowa statyczna

Massa

mass 0.3 kg Masa przybli?ona
Więcej informacji
NSK Product Type Bearing Unit
Oznaczenia AELFB201