The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designazioni
Prodotti inclusi
|
Bearing |
UK309D1
|
|
Cuscinetto |
|
Housing |
FL309D1 |
|
Alloggiamento |
Prodotti associati
Dimensioni nominali
|
d |
40 |
mm |
Diametro interno |
|
L,L1 |
125 |
mm |
Altezza complessiva |
|
J |
177 |
mm |
Distanza tra i fori di fissaggio |
|
N |
25 |
mm |
Diametro del foro del foro di fissaggio |
|
A2 |
25 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A1 |
18 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A |
44 |
mm |
Larghezza della base |
|
A0 |
54.5 |
mm |
Larghezza complessiva |
|
B,B1,B2 |
50 |
mm |
Larghezza dell'anello interno |
|
H |
230 |
mm |
Lunghezza totale |
Informazioni di montaggio
Valori di carico di base
|
Cr |
53 |
kN |
Capacit? di carico dinamico di base |
|
C0r |
32 |
kN |
Capacit? di carico statico di base |
Massa
|
mass |
3 |
kg |
Massa approssimativa |
|
Maggiori Informazioni
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designazioni |
UKFL309D1 |