The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designazioni
Prodotti inclusi
|
Bearing |
UKX09D1
|
|
Cuscinetto |
|
Housing |
FCX09D1 |
|
Alloggiamento |
Prodotti associati
Dimensioni nominali
|
d |
40 |
mm |
Diametro interno |
|
L,H |
155 |
mm |
Lunghezza totale |
|
H3 |
108 |
mm |
Diametro esterno del giunto a spina |
|
J |
130 |
mm |
Diametro primitivo dei bulloni di fissaggio |
|
J1 |
91.9 |
mm |
Distanza tra i fori di fissaggio |
|
N |
14 |
mm |
Diametro del foro del foro di fissaggio |
|
A3 |
12 |
mm |
Altezza del giunto a spina |
|
A2 |
8 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A1 |
25 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A |
37 |
mm |
Larghezza della base |
|
A0 |
47 |
mm |
Larghezza complessiva |
|
B,B1,B2 |
50 |
mm |
Larghezza dell'anello interno |
|
F |
52 |
mm |
Diametro della battuta dell'alloggiamento |
Informazioni di montaggio
Valori di carico di base
|
Cr |
35 |
kN |
Capacit? di carico dinamico di base |
|
C0r |
23.2 |
kN |
Capacit? di carico statico di base |
Massa
|
mass |
2.7 |
kg |
Massa approssimativa |
|
Maggiori Informazioni
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designazioni |
UKFCX09D1 |