UELFC210D1W3 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designazioni

UELFC210D1

Prodotti inclusi

Bearing UEL210D1 Cuscinetto
Housing FC210D1 Alloggiamento

Dimensioni nominali

d 50 mm Diametro interno
L,H 165 mm Lunghezza totale
H3 110 mm Diametro esterno del giunto a spina
J 138 mm Diametro primitivo dei bulloni di fissaggio
J1 97.6 mm Distanza tra i fori di fissaggio
N 16 mm Diametro del foro del foro di fissaggio
A3 12 mm Altezza del giunto a spina
A2 10 mm Larghezza della flangia
A1 28 mm Larghezza della flangia
A 40 mm Larghezza della base
A0 60.1 mm Larghezza complessiva
B,B1,B2 62.7 mm Larghezza dell'anello interno
S 24.6 mm Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista

Informazioni di montaggio

G M14 Dimensione del foro di fissaggio

Valori di carico di base

Cr 35 kN Capacit? di carico dinamico di base
C0r 23.2 kN Capacit? di carico statico di base

Massa

mass 3.1 kg Massa approssimativa
CAD
Maggiori Informazioni
NSK Product Type Bearing Unit
Designazioni UELFC210D1