The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designazioni
Prodotti inclusi
|
Bearing |
UC216D1
|
|
Cuscinetto |
|
Housing |
FC216D1 |
|
Alloggiamento |
Dimensioni nominali
|
d |
80 |
mm |
Diametro interno |
|
L,H |
240 |
mm |
Lunghezza totale |
|
H3 |
170 |
mm |
Diametro esterno del giunto a spina |
|
J |
200 |
mm |
Diametro primitivo dei bulloni di fissaggio |
|
J1 |
141.4 |
mm |
Distanza tra i fori di fissaggio |
|
N |
23 |
mm |
Diametro del foro del foro di fissaggio |
|
A3 |
16 |
mm |
Altezza del giunto a spina |
|
A2 |
18 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A1 |
42 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A |
58 |
mm |
Larghezza della base |
|
A0 |
83.3 |
mm |
Larghezza complessiva |
|
B,B1,B2 |
82.6 |
mm |
Larghezza dell'anello interno |
|
S |
33.3 |
mm |
Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista |
Informazioni di montaggio
Valori di carico di base
|
Cr |
72.5 |
kN |
Capacit? di carico dinamico di base |
|
C0r |
53 |
kN |
Capacit? di carico statico di base |
Massa
|
mass |
9.1 |
kg |
Massa approssimativa |
|
Maggiori Informazioni
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designazioni |
UCFC216D1 |