The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designazioni
Prodotti inclusi
|
Bearing |
UC312D1
|
|
Cuscinetto |
|
Housing |
F312D1 |
|
Alloggiamento |
Dimensioni nominali
|
d |
60 |
mm |
Diametro interno |
|
L |
195 |
mm |
Lunghezza totale |
|
J |
150 |
mm |
Distanza tra i fori di fissaggio |
|
N |
23 |
mm |
Diametro del foro del foro di fissaggio |
|
A2 |
33 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A1 |
22 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A |
56 |
mm |
Larghezza della base |
|
A0 |
78 |
mm |
Larghezza complessiva |
|
B,B1,B2 |
71 |
mm |
Larghezza dell'anello interno |
|
S |
26 |
mm |
Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista |
Informazioni di montaggio
Valori di carico di base
|
Cr |
82 |
kN |
Capacit? di carico dinamico di base |
|
C0r |
52 |
kN |
Capacit? di carico statico di base |
Massa
|
mass |
6.3 |
kg |
Massa approssimativa |
|
Maggiori Informazioni
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designazioni |
UCF312D1 |