UCF307D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Le immagini mostrate sono puramente indicative. Design e specifiche potrebbero differire dai prodotti reali.
Tap the image to enlarge it.

Designazioni

UCF307D1

Prodotti inclusi

Bearing UC307D1 Cuscinetto
Housing F307D1 Alloggiamento

Dimensioni nominali

d 35 mm Diametro interno
L 135 mm Lunghezza totale
J 100 mm Distanza tra i fori di fissaggio
N 19 mm Diametro del foro del foro di fissaggio
A2 20 mm Larghezza della flangia
A1 16 mm Larghezza della flangia
A 36 mm Larghezza della base
A0 49 mm Larghezza complessiva
B,B1,B2 48 mm Larghezza dell'anello interno
S 19 mm Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista

Informazioni di montaggio

G M16 Dimensione del foro di fissaggio

Valori di carico di base

Cr 33.5 kN Capacit? di carico dinamico di base
C0r 19.1 kN Capacit? di carico statico di base

Massa

mass 2.1 kg Massa approssimativa
CAD
Maggiori Informazioni
NSK Product Type Bearing Unit
Designazioni UCF307D1