CSFB207LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Le immagini mostrate sono puramente indicative. Design e specifiche potrebbero differire dai prodotti reali.
Tap the image to enlarge it.

Designazioni

CSFB207LLU

Prodotti inclusi

Bearing CS207LLU Cuscinetto
Housing FB207 Alloggiamento

Dimensioni nominali

d 35 mm Diametro interno
L,L1 89 mm Altezza complessiva
J 100 mm Distanza tra i fori di fissaggio
N 12 mm Diametro del foro del foro di fissaggio
A2 11 mm Larghezza della flangia
A1 13 mm Larghezza della flangia
A 24 mm Larghezza della base
B,B1,B2 17 mm Larghezza dell'anello interno
H 122 mm Lunghezza totale
S 8.5 mm Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista

Informazioni di montaggio

G M10 Dimensione del foro di fissaggio

Valori di carico di base

Cr 25.7 kN Capacit? di carico dinamico di base
C0r 15.3 kN Capacit? di carico statico di base

Massa

mass 0.7 kg Massa approssimativa
CAD
Maggiori Informazioni
NSK Product Type Bearing Unit
Designazioni CSFB207LLU