CM-UKFL322D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Le immagini mostrate sono puramente indicative. Design e specifiche potrebbero differire dai prodotti reali.
Tap the image to enlarge it.

Designazioni

CM-UKFL322D1

Prodotti inclusi

Bearing UK322D1 Cuscinetto
Housing FL322D1 Alloggiamento

Prodotti associati

Adapter sleeve H2322X Bussola

Dimensioni nominali

d 100 mm Diametro interno
L,L1 315 mm Altezza complessiva
J 390 mm Distanza tra i fori di fissaggio
N 44 mm Diametro del foro del foro di fissaggio
A2 60 mm Larghezza della flangia
A1 42 mm Larghezza della flangia
A5 160 mm Larghezza compreso il coperchio terminale
B,B1,B2 105 mm Larghezza dell'anello interno
t 5 mm Gioco
H 470 mm Lunghezza totale
L2 150 mm Altezza del centro della sede sferica

Informazioni di montaggio

G M39 Dimensione del foro di fissaggio

Valori di carico di base

Cr 205 kN Capacit? di carico dinamico di base
C0r 179 kN Capacit? di carico statico di base

Massa

mass 41 kg Massa approssimativa
CAD
Maggiori Informazioni
NSK Product Type Bearing Unit
Designazioni CM-UKFL322D1