The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designazioni
Prodotti inclusi
|
Bearing |
UK311D1
|
|
Cuscinetto |
|
Housing |
FL311D1 |
|
Alloggiamento |
Prodotti associati
Dimensioni nominali
|
d |
50 |
mm |
Diametro interno |
|
L,L1 |
162 |
mm |
Altezza complessiva |
|
J |
198 |
mm |
Distanza tra i fori di fissaggio |
|
N |
30 |
mm |
Diametro del foro del foro di fissaggio |
|
A2 |
30 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A1 |
20 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A5 |
92 |
mm |
Larghezza compreso il coperchio terminale |
|
B,B1,B2 |
59 |
mm |
Larghezza dell'anello interno |
|
t |
4 |
mm |
Gioco |
|
H |
250 |
mm |
Lunghezza totale |
|
L2 |
75 |
mm |
Altezza del centro della sede sferica |
Informazioni di montaggio
Valori di carico di base
|
Cr |
71.5 |
kN |
Capacit? di carico dinamico di base |
|
C0r |
45 |
kN |
Capacit? di carico statico di base |
Massa
|
mass |
6 |
kg |
Massa approssimativa |
|
Maggiori Informazioni
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designazioni |
CM-UKFL311D1 |