The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designazioni
Prodotti inclusi
|
Bearing |
UC309D1
|
|
Cuscinetto |
|
Housing |
FL309D1 |
|
Alloggiamento |
Dimensioni nominali
|
d |
45 |
mm |
Diametro interno |
|
L,L1 |
135 |
mm |
Altezza complessiva |
|
J |
177 |
mm |
Distanza tra i fori di fissaggio |
|
N |
25 |
mm |
Diametro del foro del foro di fissaggio |
|
A2 |
25 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A1 |
18 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A5 |
80 |
mm |
Larghezza compreso il coperchio terminale |
|
B,B1,B2 |
57 |
mm |
Larghezza dell'anello interno |
|
t |
3 |
mm |
Gioco |
|
H |
230 |
mm |
Lunghezza totale |
|
L2 |
62.5 |
mm |
Altezza del centro della sede sferica |
|
S |
22 |
mm |
Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista |
Informazioni di montaggio
Valori di carico di base
|
Cr |
53 |
kN |
Capacit? di carico dinamico di base |
|
C0r |
32 |
kN |
Capacit? di carico statico di base |
Massa
|
mass |
3.8 |
kg |
Massa approssimativa |
|
Maggiori Informazioni
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designazioni |
CM-UCFL309D1 |