C-UKFL307D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Le immagini mostrate sono puramente indicative. Design e specifiche potrebbero differire dai prodotti reali.
Tap the image to enlarge it.

Designazioni

C-UKFL307D1

Prodotti inclusi

Bearing UK307D1 Cuscinetto
Housing FL307D1 Alloggiamento

Prodotti associati

Adapter sleeve H2307X Bussola

Dimensioni nominali

d 30 mm Diametro interno
L,L1 110 mm Altezza complessiva
J 141 mm Distanza tra i fori di fissaggio
N 20 mm Diametro del foro del foro di fissaggio
A2 20 mm Larghezza della flangia
A1 16 mm Larghezza della flangia
A5 68 mm Larghezza compreso il coperchio terminale
B,B1,B2 43 mm Larghezza dell'anello interno
t 3 mm Gioco
H 185 mm Lunghezza totale
L2 50 mm Altezza del centro della sede sferica

Informazioni di montaggio

G M20 Dimensione del foro di fissaggio

Valori di carico di base

Cr 33.5 kN Capacit? di carico dinamico di base
C0r 19.1 kN Capacit? di carico statico di base

Massa

mass 2.2 kg Massa approssimativa
CAD
Maggiori Informazioni
NSK Product Type Bearing Unit
Designazioni C-UKFL307D1