C-UKFC207D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designazioni

C-UKFC207D1

Prodotti inclusi

Bearing UK207D1 Cuscinetto
Housing FC207D1 Alloggiamento

Prodotti associati

Adapter sleeve H2307X Bussola

Dimensioni nominali

d 30 mm Diametro interno
L,H 135 mm Lunghezza totale
H3 90 mm Diametro esterno del giunto a spina
J 110 mm Diametro primitivo dei bulloni di fissaggio
J1 77.8 mm Distanza tra i fori di fissaggio
N 14 mm Diametro del foro del foro di fissaggio
A3 8 mm Altezza del giunto a spina
A2 11 mm Larghezza della flangia
A1 26 mm Larghezza della flangia
A5 59 mm Larghezza compreso il coperchio terminale
B,B1,B2 43 mm Larghezza dell'anello interno
F 40 mm Diametro della battuta dell'alloggiamento
t 3 mm Gioco

Informazioni di montaggio

G M12 Dimensione del foro di fissaggio

Valori di carico di base

Cr 25.7 kN Capacit? di carico dinamico di base
C0r 15.3 kN Capacit? di carico statico di base

Massa

mass 2 kg Massa approssimativa
CAD
Maggiori Informazioni
NSK Product Type Bearing Unit
Designazioni C-UKFC207D1