C-UCFX11D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Le immagini mostrate sono puramente indicative. Design e specifiche potrebbero differire dai prodotti reali.
Tap the image to enlarge it.

Designazioni

C-UCFX11D1

Prodotti inclusi

Bearing UCX11D1 Cuscinetto
Housing FX11D1 Alloggiamento

Dimensioni nominali

d 55 mm Diametro interno
L 175 mm Lunghezza totale
J 143 mm Distanza tra i fori di fissaggio
N 19 mm Diametro del foro del foro di fissaggio
A2 29 mm Larghezza della flangia
A1 20 mm Larghezza della flangia
A5 86 mm Larghezza compreso il coperchio terminale
A0 68.7 mm Larghezza complessiva
B,B1,B2 65.1 mm Larghezza dell'anello interno
t 4 mm Gioco
S 25.4 mm Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista

Informazioni di montaggio

G M16 Dimensione del foro di fissaggio

Valori di carico di base

Cr 52.5 kN Capacit? di carico dinamico di base
C0r 36 kN Capacit? di carico statico di base

Massa

mass 5.5 kg Massa approssimativa
CAD
Maggiori Informazioni
NSK Product Type Bearing Unit
Designazioni C-UCFX11D1