C-UCFLX05D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Le immagini mostrate sono puramente indicative. Design e specifiche potrebbero differire dai prodotti reali.
Tap the image to enlarge it.

Designazioni

C-UCFLX05D1

Prodotti inclusi

Bearing UCX05D1 Cuscinetto
Housing FLX05D1 Alloggiamento

Dimensioni nominali

d 25 mm Diametro interno
L,L1 86 mm Altezza complessiva
J 117 mm Distanza tra i fori di fissaggio
N 12 mm Diametro del foro del foro di fissaggio
A2 18 mm Larghezza della flangia
A1 13 mm Larghezza della flangia
A5 56 mm Larghezza compreso il coperchio terminale
B,B1,B2 38.1 mm Larghezza dell'anello interno
t 2 mm Gioco
H 141 mm Lunghezza totale
L2 41.5 mm Altezza del centro della sede sferica
S 15.9 mm Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista

Informazioni di montaggio

G M10 Dimensione del foro di fissaggio

Valori di carico di base

Cr 19.5 kN Capacit? di carico dinamico di base
C0r 11.3 kN Capacit? di carico statico di base

Massa

mass 1.2 kg Massa approssimativa
CAD
Maggiori Informazioni
NSK Product Type Bearing Unit
Designazioni C-UCFLX05D1