The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designazioni
Prodotti inclusi
|
Bearing |
AEL206
|
|
Cuscinetto |
|
Housing |
PF206 |
|
Alloggiamento |
Dimensioni nominali
|
d |
30 |
mm |
Diametro interno |
|
L,H |
113 |
mm |
Lunghezza totale |
|
J |
90.5 |
mm |
Diametro primitivo dei bulloni di fissaggio |
|
N |
11 |
mm |
Diametro del foro del foro di fissaggio |
|
A1 |
5.2 |
mm |
Larghezza della flangia |
|
A |
18 |
mm |
Larghezza della base |
|
B,B1,B2 |
35.7 |
mm |
Larghezza dell'anello interno |
|
H1 |
71 |
mm |
Diametro di battuta |
|
S |
9 |
mm |
Distanza dalla faccia laterale dell'anello interno al centro della pista |
Informazioni di montaggio
Carico ammissibile dell'alloggiamento
Valori di carico di base
|
Cr |
19.5 |
kN |
Capacit? di carico dinamico di base |
|
C0r |
11.3 |
kN |
Capacit? di carico statico di base |
Massa
|
mass |
0.5 |
kg |
Massa approssimativa |
|
Maggiori Informazioni
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designazioni |
AELPF206 |