ZM-UKFL209D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

ZM-UKFL209D1

Produits inclus

Bearing UK209D1 Roulement
Housing FL209D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2309X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 40 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 108 mm Hauteur totale
J 148 mm Distance entre les boulons de fixation
N 22 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 22 mm Largeur de la bride
A1 16 mm Largeur de la bride
A 38 mm Largeur de la base
A4 57 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 50 mm Largeur de la bague int?rieure
F 52 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 3 mm Jeu
H 188 mm Longueur totale

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 32.5 kN Charge dynamique de base
C0r 20.4 kN Charge statique de base

Masse

mass 2.1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations ZM-UKFL209D1