ZM-UKFC211D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

ZM-UKFC211D1

Produits inclus

Bearing UK211D1 Roulement
Housing FC211D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2311X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 50 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 185 mm Longueur totale
H3 125 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 150 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 106.1 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 12 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 13 mm Largeur de la bride
A1 31 mm Largeur de la bride
A 43 mm Largeur de la base
A4 64 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 59 mm Largeur de la bague int?rieure
F 64 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 4 mm Jeu

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 43.5 kN Charge dynamique de base
C0r 29.2 kN Charge statique de base

Masse

mass 4.4 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations ZM-UKFC211D1