ZM-UKFC208D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

ZM-UKFC208D1

Produits inclus

Bearing UK208D1 Roulement
Housing FC208D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2308X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 35 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 145 mm Longueur totale
H3 100 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 120 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 84.9 mm Distance entre les boulons de fixation
N 14 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 10 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 11 mm Largeur de la bride
A1 26 mm Largeur de la bride
A 36 mm Largeur de la base
A4 56 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 46 mm Largeur de la bague int?rieure
F 46 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 3 mm Jeu

Informations de montage

G M12 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 29.1 kN Charge dynamique de base
C0r 17.8 kN Charge statique de base

Masse

mass 2.2 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations ZM-UKFC208D1