The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
UC207D1
|
|
Roulement |
|
Housing |
FL207D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d |
35 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,L1 |
90 |
mm |
Hauteur totale |
|
J |
130 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
16 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2 |
19 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1 |
15 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A |
34 |
mm |
Largeur de la base |
|
A4 |
49 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
B,B1,B2 |
42.9 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
t |
3 |
mm |
Jeu |
|
H |
161 |
mm |
Longueur totale |
|
S |
17.5 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
25.7 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
15.3 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass |
1.2 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
ZM-UCFL207D1 |